20077709
612121215
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 + | 209,209 € |
Overall Height | 35.0 mm |
---|---|
Overall Height | 1.378 in |
Overall Width | 90.0 mm |
Overall Width | 3.543 in |
Overall Length | 94.0 mm |
Overall Length | 3.701 in |
Mounting Hole Length | 80.0 mm |
Mounting Hole Length | 3.15 in |
Mounting Hole Width | 51.0 mm |
Mounting Hole Width | 2.008 in |
Grip Range | 22.5 mm |
Grip Range | 0.886 in |
Material | Zamak |
Finish | Black Coated |
Colour | Black |
Handle Type | No Handle |
Locking Type | Keyed To Differ |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Latch Style | HVAC Latch |
Commodity Code | 8301600090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar