Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,769 € - 33,9557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
125.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,0024 € - 31,4381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
115.0
|
Rosca estándar
|
||
| 33,9874 € - 48,5641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
200.0
|
Rosca estándar
|
||
| 14,9892 € - 21,4101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
105.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,7951 € - 35,4155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 2,232 € - 3,184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acero
|
M20
|
50.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,4012 € - 3,4273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
32.0
|
Rosca corta
|
||
| 2,6339 € - 3,7658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acero
|
M20
|
100.0
|
Grado de construcción
|
||
| 1,1213 € - 1,5973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
80.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,2426 € - 3,2052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acero
|
M20
|
55.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,2849 € - 3,2581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acero
|
M20
|
60.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,4224 € - 3,459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acero
|
M20
|
80.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,4012 € - 3,4273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
30.0
|
Rosca corta
|
||
| 2,2637 € - 3,2263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
38.0
|
Rosca corta
|
||
| 2,7715 € - 3,9562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
60.0
|
Grado de construcción
|
||
| 2,2849 € - 3,2581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
48.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,0148 € - 4,3053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,3956 € - 4,8553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
48.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,6494 € - 5,215 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
48.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,2721 € - 11,8157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
110.0
|
Rosca corta
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar