Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2721 € - 11,8157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
120.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,4145 € - 13,4553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
85.0
|
Rosca corta
|
||
| 6,8229 € - 9,7424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
100.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,6578 € - 13,8044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
29.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
160.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,4991 € - 13,5717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
150.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,832 € - 15,4652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
120.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,2876 € - 13,2649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
65.0
|
Rosca corta
|
||
| 6,7911 € - 9,7001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
90.0
|
Rosca corta
|
||
| 5,2891 € - 7,5633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
60.0
|
Rosca corta
|
||
| 7,5422 € - 10,7791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
85.0
|
Rosca corta
|
||
| 6,6854 € - 9,5414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
75.0
|
Rosca corta
|
||
| 5,4371 € - 7,7643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
75.0
|
Rosca corta
|
||
| 6,093 € - 8,7058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
65.0
|
Rosca corta
|
||
| 5,8497 € - 8,3567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
60.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,4991 € - 13,5717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
90.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,3299 € - 13,3178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
70.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,7791 € - 15,4017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,9392 € - 9,9223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
45.0
|
Rosca estándar
|
||
| 16,047 € - 22,9333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,9294 € - 7,0344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar