Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 20.71 55.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20260064

Número de pieza del fabricante:

20260064

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 3,2052 €
50 - 99 2,5599 €
100 + 2,2426 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,21 €

1 x 3,2052 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Grado de construcción
d1 M20
d2 20.71
l1 55.0
l2 28.5
H1 13.0
A/F 30.0
Resistencia a la tracción (N) 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros