Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 32.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado corto y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20260354

Número de pieza del fabricante:

20260354

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 3,3372 €
50 - 99 2,6677 €
100 + 2,3381 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,34 €

1 x 3,3372 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Rosca corta
d1 M10
d2 11.0
l1 32.0
l2 13.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros