Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
18,2578 € - 26,0856 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
125.0
Rosca estándar
11,4667 € - 16,3749 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
85.0
Rosca estándar
18,3953 € - 26,2866 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
135.0
Rosca estándar
14,9892 € - 21,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
105.0
Rosca estándar
16,1316 € - 23,0391 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
115.0
Rosca estándar
16,7663 € - 23,9488 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
70.0
Rosca estándar
27,5242 € - 39,3294 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
145.0
Rosca estándar
29,4283 € - 42,0374 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
48.0
19.0
Acero
M30
160.0
Rosca estándar
23,769 € - 33,9557 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
125.0
Rosca estándar
22,0024 € - 31,4381 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
115.0
Rosca estándar
20,4369 € - 29,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
35.5
12.5
Acero
M20
170.0
Rosca estándar
21,2408 € - 30,3486 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
35.5
12.5
Acero
M20
190.0
Rosca estándar
31,5862 € - 45,1262 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
49.0
22.0
Acero
M36
120.0
Rosca estándar
33,0143 € - 47,1677 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
49.0
22.0
Acero
M36
125.0
Rosca estándar
19,5166 € - 27,8733 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
85.0
Rosca estándar
24,7951 € - 35,4155 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
130.0
Rosca estándar
15,6873 € - 22,415 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
65.0
Rosca estándar
17,676 € - 25,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
43.0
19.0
Acero
M30
75.0
Rosca estándar
17,6548 € - 25,2182 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
130.0
Rosca estándar
14,3227 € - 20,458 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
105.0
Rosca estándar
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 125.0 Acero

20259266

Rango de precios
26,0856 € - 18,2578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 85.0 Acero

20259235

Rango de precios
16,3749 € - 11,4667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    85.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 135.0 Acero

20259150

Rango de precios
26,2866 € - 18,3953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    135.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 105.0 Acero

20259198

Rango de precios
21,4101 € - 14,9892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    105.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 115.0 Acero

20259259

Rango de precios
23,0391 € - 16,1316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    115.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 70.0 Acero

20259327

Rango de precios
23,9488 € - 16,7663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    70.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 145.0 Acero

20259419

Rango de precios
39,3294 € - 27,5242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    145.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 160.0 Acero

20259433

Rango de precios
42,0374 € - 29,4283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    160.0
  • l2
    48.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 125.0 Acero

20259372

Rango de precios
33,9557 € - 23,769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 115.0 Acero

20259365

Rango de precios
31,4381 € - 22,0024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    115.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 170.0 Acero

20259174

Rango de precios
29,185 € - 20,4369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    170.0
  • l2
    35.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 190.0 Acero

20259181

Rango de precios
30,3486 € - 21,2408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    190.0
  • l2
    35.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M36 38.0 120.0 Acero

20259570

Rango de precios
45,1262 € - 31,5862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M36 38.0 125.0 Acero

20259587

Rango de precios
47,1677 € - 33,0143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    125.0
  • l2
    49.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 85.0 Acero

20259341

Rango de precios
27,8733 € - 19,5166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    85.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 130.0 Acero

20259389

Rango de precios
35,4155 € - 24,7951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 65.0 Acero

20259310

Rango de precios
22,415 € - 15,6873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    65.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 75.0 Acero

20259334

Rango de precios
25,2499 € - 17,676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    75.0
  • l2
    43.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 130.0 Acero

20259204

Rango de precios
25,2182 € - 17,6548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 105.0 Acero

20259242

Rango de precios
20,458 € - 14,3227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    36.5