10192788
1220382
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 4,95 € |
5 + | 4,70 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gauge Length | 3.0 mm |
---|---|
Gauge Length | 0.118 in |
Compatible Inside Diameter | 50.0 mm |
Compatible Inside Diameter | 1.969 in |
Overall Width | 32.0 mm |
Overall Width | 1.26 in |
Overall Height | 36.0 mm |
Overall Height | 1.417 in |
Outside Width | 58.0 mm |
Outside Width | 2.283 in |
Inside Width | 52.0 mm |
Inside Width | 2.047 in |
Hole Size | 6.2 mm |
Hole Size | 0.244 in |
Style | Stacking |
Colour | Natural |
Full Material | Mild Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar