10158319
HVTM-25
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 3 | 48,07 € |
4 - 19 | 22,90 € |
20 + | 21,75 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M16 x 2.0 |
---|---|
Base Diameter | 64.0 mm |
Base Diameter | 2.52 in |
Colour | Copper |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 83.0 mm |
Overall Height | 3.268 in |
Load Capacity | 2721.5 kg |
Load Capacity | 2721.5 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Steel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar