Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Goma natural
|
|
|||
| 14 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|||
| 1,2611 € - 3,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Goma natural
|
|
||
| 0,0706 € - 0,0743 € | 559722 En stock |
Natural
|
Redonda
|
|
Polietileno de alta densidad
|
|
||
| 0,4669 € - 1,0321 € | 14025 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 10268889 | 0,3966 € - 0,8766 € | 7570 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
| 0,7619 € - 0,8029 € | 1588 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10089934 | 0,4223 € - 0,9334 € | 3900 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|
| 1,1257 € - 1,1861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1233 € - 0,2725 € | 8290 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 0,3153 € - 0,6971 € | 2509 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10104330 | 0,1233 € - 0,2725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
| 0,3311 € - 0,3485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,1636 € | 6300 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 0,1908 € - 0,4218 € | 4950 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10085035 | 0,0887 € - 0,1962 € | 6250 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
| 0,2138 € - 0,4727 € | 31636 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,3928 € - 3,0788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goma natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2615 € - 0,2744 € | 31120 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,3853 € - 0,4058 € | 32380 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar