Menu Search

Arandela para cabecero 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

Arandelas para cabecero redondas más gruesas que la altura de la cabeza del tornillo. Diseñadas para evitar que los tornillos para las arandelas para cabecero dañen la pared u otras piezas. Estas arandelas se utilizan en la instalación de cabeceros en camas. Fabricadas en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

10186787

Número de pieza del fabricante:

110726

559722 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 9999 0,0743 €
10000 + 0,0706 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

148,60 €

2000 x 0,0743 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base PEAD
Forma de la base Redonda
Color Natural
Material completo Polietileno de alta densidad
Tipo de montaje Espárrago roscado
Tipo Headboard Washer
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros