Menu Search

Patas para atornillar 35.0 mm 23.0 mm Goma

Referencia de Essentra:

10252529

Número de pieza del fabricante:

462182

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 3,0788 €
250 - 1249 1,4664 €
1250 + 1,3928 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

76,97 €

25 x 3,0788 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Goma natural
Material de base Goma
Forma de la base Redonda
Color Negro
Material completo Goma natural
Tipo de montaje Tornillo o tira autoadhesiva
Tipo Screw-On Feet
Diámetro de la base 35.0 mm
Altura de la base 23.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros