Menu Search

Patas para atornillar 22.0 mm 8.0 mm Goma

Referencia de Essentra:

20014933

Número de pieza del fabricante:

20014933

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Goma natural
Material de base Goma natural
Forma de la base Redonda
Color Negro
Material completo Goma natural
Tipo de montaje Fijación atornillable
Tipo Patas para atornillar
Diámetro de la base 22.0 mm
Altura de la base 8.0 mm
Código de material 4016999190

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros