Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0706 € - 0,0743 € | 561722 En stock |
Natural
|
Redonda
|
|
Polietileno de alta densidad
|
|
||
| 0,579 € - 0,6102 € | 5515 En stock |
Negro
|
|
|
Goma de neopreno
|
|
||
| 10172056 | 0,5898 € - 0,621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Goma de neopreno
|
|
|
| 0,4218 € - 0,4445 € | 1015 En stock |
Negro
|
|
|
Goma de neopreno
|
|
||
| 0,4349 € - 0,537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3937 € - 0,486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 1,7598 € - 1,8523 € | 3685 En stock |
Negro
|
|
|
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4906 € - 2,6219 € | 14 En stock |
Negro
|
|
|
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4563 € - 0,48 € | 3000 En stock |
Negro
|
|
|
Goma de neopreno
|
|
||
| 2,355 € - 2,4787 € | 853 En stock |
Negro
|
|
|
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2615 € - 0,2744 € | 559 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3853 € - 0,4058 € | 14480 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4822 € - 0,5069 € | 75 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,3853 € - 0,4058 € | 32380 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,6059 € - 0,6382 € | 12218 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,2828 € - 0,6253 € | 1500 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,2097 € - 0,4637 € | 2865 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3311 € - 0,3485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,1636 € | 6300 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 0,282 € - 0,296 € | 3135 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar