Menu Search

Patas para atornillar 20.0 mm (D) 10.0 mm (H) PVC

Referencia de Essentra:

10118436

Número de pieza del fabricante:

048200011307

6135 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,296 €
500 + 0,282 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

29,60 €

100 x 0,296 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Cloruro de polivinilo
Material de base PVC
Forma de la base Redonda
Color Blanco
Material completo Cloruro de polivinilo
Estilo del pie del parachoques Atornillado
Diámetro de la base 20.0 mm
Altura de la base 10.0 mm
Altura general 10.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros