Menu Search

Patas para atornillar 25.0 mm (D) 12.5 mm (H) PVC

Referencia de Essentra:

10118450

Número de pieza del fabricante:

048250011307

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4058 €
500 + 0,3853 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

40,58 €

100 x 0,4058 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Cloruro de polivinilo
Material de base PVC
Forma de la base Redonda
Color Blanco
Material completo Cloruro de polivinilo
Estilo del pie del parachoques Atornillado
Diámetro de la base 25.0 mm
Altura de la base 12.5 mm
Altura general 12.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros