Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras

En stock

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Forma de la base Altura de la base Material completo Diámetro de la base Compra
0,0706 € - 0,0743 € 559722 En stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidad
0,579 € - 0,6102 € 5515 En stock
Negro
Goma de neopreno
10172056 0,5898 € - 0,621 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Goma de neopreno
0,4218 € - 0,4445 € 1015 En stock
Negro
Goma de neopreno
0,4349 € - 0,537 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Elastómero termoplástico
0,3937 € - 0,486 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Elastómero termoplástico
1,7598 € - 1,8523 € 3685 En stock
Negro
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
40.0 mm
2,4906 € - 2,6219 € 14 En stock
Negro
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
60.0 mm
0,4563 € - 0,48 € 3000 En stock
Negro
Goma de neopreno
2,355 € - 2,4787 € 853 En stock
Negro
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
50.0 mm
0,2615 € - 0,2744 € 559 En stock
Blanco
Redonda
7.5 mm
Cloruro de polivinilo
15.0 mm
0,3853 € - 0,4058 € 14480 En stock
Blanco
Redonda
12.5 mm
Cloruro de polivinilo
25.0 mm
0,4822 € - 0,5069 € 75 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
0,3853 € - 0,4058 € 32380 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
0,6059 € - 0,6382 € 12218 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
0,2828 € - 0,6253 € 1500 En stock
Negro
TPE/TPV
0,2097 € - 0,4637 € 2865 En stock
Negro
TPE/TPV
0,3311 € - 0,3485 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
8.0 mm
Polietileno de baja densidad
19.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 6300 En stock
Negro
Polietileno de baja densidad
0,282 € - 0,296 € 3135 En stock
Blanco
Redonda
10.0 mm
Cloruro de polivinilo
20.0 mm
  • de 3
Arandela para cabecero 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
559722 En stock
Atributos
  • Material de base
    PEAD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Patas para atornillar Neopreno

10172063

Rango de precios
0,6102 € - 0,579 €

Niveles de existencias
5515 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Código de material
    4016999790
Patas para atornillar Neopreno (D) (H)

10172056

Rango de precios
0,621 € - 0,5898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Patas para atornillar Neopreno

10172049

Rango de precios
0,4445 € - 0,4218 €

Niveles de existencias
1015 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Patas remachables 0.201 in Negro

10154700

Rango de precios
0,537 € - 0,4349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montaje
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Patas remachables 0.201 in Negro

10154724

Rango de precios
0,486 € - 0,3937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montaje
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Patas para atornillar 40.0 mm M4 ABS Negro

10149065

Rango de precios
1,8523 € - 1,7598 €

Niveles de existencias
3685 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 60.0 mm M4 ABS Negro

10149072

Rango de precios
2,6219 € - 2,4906 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar Neopreno

10172070

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 50.0 mm M4 ABS Negro

10149089

Rango de precios
2,4787 € - 2,355 €

Niveles de existencias
853 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 15.0 mm (D) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Rango de precios
0,2744 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
559 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar 25.0 mm (D) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Rango de precios
0,4058 € - 0,3853 €

Niveles de existencias
14480 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10118993

Rango de precios
0,5069 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    23.0 mm
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10118467

Rango de precios
0,4058 € - 0,3853 €

Niveles de existencias
32380 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    12.5 mm
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10119006

Rango de precios
0,6382 € - 0,6059 €

Niveles de existencias
12218 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    25.0 mm
Patas para atornillar TPE/TPV

10089910

Rango de precios
0,6253 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar TPE/TPV

10089958

Rango de precios
0,4637 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
2865 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 19.0 mm 8.0 mm Goma natural

10252482

Rango de precios
0,3485 € - 0,3311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma natural
  • Material de base
    Goma natural
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para atornillar 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Rango de precios
0,1636 € - 0,074 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 20.0 mm (D) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Rango de precios
0,296 € - 0,282 €

Niveles de existencias
3135 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo