Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras - Roscadas

En stock

Patas atornilladas amortiguadoras con inserción roscada que pueden usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros..

Código De La Serie: SR5726

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del espárrago Medida de la rosca Altura de la base Altura general Diámetro de la base Compra
10291429 1,8813 € - 1,9804 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
3,3561 € - 3,5324 € 4 En stock
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
10291535 3,0181 € - 3,1773 € 1137 En stock
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
3,722 € - 3,9179 € 258 En stock
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
2,9363 € - 3,0912 € 422 En stock
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
2,4627 € - 2,5939 € 19 En stock
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
4,7229 € - 4,9728 € 211 En stock
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
10291443 2,2474 € - 2,3659 € 755 En stock
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
8,6623 € - 19,1477 € 441 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,8285 € - 2,9771 € 852 En stock
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
10291412 1,8533 € - 1,9524 € 4719 En stock
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
7,5602 € - 16,6963 € 610 En stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
11,2991 € - 24,9775 € 580 En stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
10291283 5,049 € - 11,159 € 1415 En stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
8,9301 € - 19,7554 € 62 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
5,8298 € - 12,8956 € 93 En stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,5602 € - 16,6963 € 621 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
4,1426 € - 9,1546 € 527 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,6126 € - 14,5951 € 58 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
14,1316 € - 31,2399 € 90 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
  • de 2
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M6 38.0 mm Goma;Acero

10291429

Rango de precios
1,9804 € - 1,8813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M12 28.0 mm Goma;Acero

10291566

Rango de precios
3,5324 € - 3,3561 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M8 38.0 mm Goma;Acero

10291535

Rango de precios
3,1773 € - 3,0181 €

Niveles de existencias
1137 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M12 48.0 mm Goma;Acero

10291573

Rango de precios
3,9179 € - 3,722 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 35.0 mm M8 18.0 mm Goma;Acero

10291528

Rango de precios
3,0912 € - 2,9363 €

Niveles de existencias
422 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M10 28.0 mm Goma;Acero

10291450

Rango de precios
2,5939 € - 2,4627 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M12 70.0 mm Goma;Acero

10291498

Rango de precios
4,9728 € - 4,7229 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M8 38.0 mm Goma;Acero

10291443

Rango de precios
2,3659 € - 2,2474 €

Niveles de existencias
755 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Redonda Redonda Patas para atornillar M10 50.0 mm

10291375

Rango de precios
19,1477 € - 8,6623 €

Niveles de existencias
441 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M12 48.0 mm Goma;Acero

10291481

Rango de precios
2,9771 € - 2,8285 €

Niveles de existencias
852 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Patas ajustables Redonda 30.0 mm M6 18.0 mm Goma;Acero

10291412

Rango de precios
1,9524 € - 1,8533 €

Niveles de existencias
4719 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
Redonda Redonda Patas para atornillar M8 50.0 mm

10291351

Rango de precios
16,6963 € - 7,5602 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Goma

10291399

Rango de precios
24,9775 € - 11,2991 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Goma;Acero

10291283

Rango de precios
11,159 € - 5,049 €

Niveles de existencias
1415 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 70.0 mm Goma;Acero

10291320

Rango de precios
19,7554 € - 8,9301 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 25.0 mm Goma

10291368

Rango de precios
12,8956 € - 5,8298 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M10 50.0 mm Goma;Acero

10291290

Rango de precios
16,6963 € - 7,5602 €

Niveles de existencias
621 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Goma;Acero

10291252

Rango de precios
9,1546 € - 4,1426 €

Niveles de existencias
527 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma;Acero
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M6 25.0 mm Goma

10291337

Rango de precios
14,5951 € - 6,6126 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
Patas ajustables Redonda 40.0 mm M12 70.0 mm Goma

10291405

Rango de precios
31,2399 € - 14,1316 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma; Acero inoxidable
  • Diámetro de la base
    40.0 mm