Menu Search

Pasamuros lineales de bola con brida central larga

En stock

Los pasamuros lineales de bola con brida central larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste y pueden soportar cargas pesadas, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Compra
58,43 € - 83,47 € En producción
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
106,99 € - 152,84 € En producción
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
101,47 € - 144,95 € En producción
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
35,15 € - 50,21 € 20 En stock
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
40,68 € - 58,12 € 10 En stock
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
88,27 € - 126,10 € 2 En stock
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
165,17 € - 235,96 € 2 En stock
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
127,65 € - 182,36 € En producción
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
84,63 € - 120,90 € En producción
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
72,31 € - 103,30 € En producción
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
36,61 € - 52,30 € En producción
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
39,86 € - 56,94 € En producción
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
24,30 € - 34,71 € 51 En stock
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
179,35 € - 256,22 € 7 En stock
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
58,42 € - 83,45 € 15 En stock
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
71,00 € - 101,43 € En producción
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
40,33 € - 57,62 € En producción
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
55,05 € - 78,64 € 1 En stock
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
69,76 € - 99,66 € En producción
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
43,76 € - 62,52 € En producción
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
  • de 2
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156497

Rango de precios
83,47 € - 58,43 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156527

Rango de precios
152,84 € - 106,99 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156534

Rango de precios
144,95 € - 101,47 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero

20156176

Rango de precios
50,21 € - 35,15 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero

20156244

Rango de precios
58,12 € - 40,68 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156503

Rango de precios
126,10 € - 88,27 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156541

Rango de precios
235,96 € - 165,17 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20157043

Rango de precios
182,36 € - 127,65 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20157036

Rango de precios
120,90 € - 84,63 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20157081

Rango de precios
103,30 € - 72,31 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 35.0 Acero inoxidable

20157692

Rango de precios
52,30 € - 36,61 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 35.0 Acero inoxidable

20157739

Rango de precios
56,94 € - 39,86 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero

20158019

Rango de precios
34,71 € - 24,30 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 192.0 Acero

20158040

Rango de precios
256,22 € - 179,35 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero

20156312

Rango de precios
83,45 € - 58,42 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Pasamuros lineal de bola con brida central larga 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156510

Rango de precios
101,43 € - 71,00 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20156558

Rango de precios
57,62 € - 40,33 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156992

Rango de precios
78,64 € - 55,05 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20157012

Rango de precios
99,66 € - 69,76 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 35.0 Acero inoxidable

20157715

Rango de precios
62,52 € - 43,76 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157746

Rango de precios
59,05 € - 41,34 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 123.0 Acero

20156343

Rango de precios
95,24 € - 66,67 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156473

Rango de precios
66,03 € - 46,22 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20156480

Rango de precios
99,76 € - 69,83 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20156565

Rango de precios
86,95 € - 60,87 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20157029

Rango de precios
150,16 € - 105,11 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20157067

Rango de precios
261,56 € - 183,09 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157708

Rango de precios
54,22 € - 37,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157760

Rango de precios
70,27 € - 49,19 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 57.0 Acero

20158026

Rango de precios
44,35 € - 31,05 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 35.0 Acero inoxidable

20157753

Rango de precios
68,12 € - 47,68 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 211.0 Acero

20158057

Rango de precios
309,14 € - 216,40 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3
    134.0
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 154.0 Acero

20158033

Rango de precios
162,30 € - 113,61 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3
    98.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal 12.0 21.0 57.0 Acero inoxidable

20157005

Rango de precios
118,49 € - 82,94 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20157050

Rango de precios
173,29 € - 121,30 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 8.0 15.0 45.0 Acero inoxidable

20157074

Rango de precios
68,47 € - 47,93 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 55.0 Acero inoxidable

20157722

Rango de precios
64,65 € - 45,26 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5