10261965
466891
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,7241 € |
2500 + | 0,688 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 19.0 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.748 in |
Compatible Hole Diameter | 25.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 1 in |
Head Diameter | 27.0 mm |
Head Diameter | 1.063 in |
Overall Height | 10.2 mm |
Overall Height | 0.402 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Open/Closed |
Special Features | Heat Stabilized |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar