10261644
466849
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3548 € |
5000 + | 0,3372 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro aproximado de agarre del cable | 12.7 mm |
---|---|
Diámetro aproximado de agarre del cable | 0.5 in |
Diámetro del orificio compatible | 19.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.748 in |
Diámetro de la cabeza | 21.4 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.843 in |
Altura general | 14.0 mm |
Altura general | 0.551 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Color | Negro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Abiertos/Cerrados | Universal |
Características especiales | Termoestabilizado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar