10261637
466848
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2356 € |
5000 + | 0,2238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 11.1 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.437 in |
Compatible Hole Diameter | 15.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.626 in |
Head Diameter | 18.3 mm |
Head Diameter | 0.72 in |
Overall Height | 14.0 mm |
Overall Height | 0.551 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Universal |
Special Features | Heat Stabilized |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar