10258927
465886
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 1,9974 € |
2500 + | 1,8975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Closed |
---|---|
Colour | Black |
Special Features | Heat Stabilized |
Compatible Hole Diameter | 63.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 2.5 in |
Overall Diameter | 14.7 mm |
Overall Diameter | 0.579 in |
Overall Height | 18.1 mm |
Overall Height | 0.713 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar