Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
25,2865 € - 55,8878 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
21,1356 € - 22,2583 € 202 En stock
M8
25.0 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
38,1203 € - 84,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
39,1812 € - 86,6127 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
38,3057 € - 84,6763 € 22 En stock
M8
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
25,1423 € - 55,5891 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
16.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
25,5337 € - 56,4337 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
16.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
25,2453 € - 55,7951 € 108 En stock
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
25,7706 € - 56,9693 € 92 En stock
M5
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
31,0339 € - 68,6083 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
27.0 mm
Espárrago roscado
78.5 mm
17,5718 € - 18,4988 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
20.0 mm
Espárrago roscado
70.0 mm
21,8051 € - 22,9484 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Espárrago roscado
70.0 mm
38,3057 € - 84,6763 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
37,7598 € - 39,7477 € 4 En stock
M8
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
25,2453 € - 55,7951 € 1 En stock
M5
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
6,6414 € - 6,9967 € 24 En stock
M6
12.0 mm
Espárrago roscado
28.0 mm
34,4741 € - 36,2869 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
18.0 mm
Espárrago roscado
42.0 mm
7,2656 € - 7,6529 € 100 En stock
M8
15.0 mm
Espárrago roscado
37.0 mm
  • de 11
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10195567

Rango de precios
55,8878 € - 25,2865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10190760

Rango de precios
22,2583 € - 21,1356 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 30.0 mm Negro

10195321

Rango de precios
84,2849 € - 38,1203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 60.0 mm Negro

10195369

Rango de precios
86,6127 € - 39,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 35.0 mm Negro

10195413

Rango de precios
84,6763 € - 38,3057 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 16.0 mm Negro

10195468

Rango de precios
55,5891 € - 25,1423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 35.0 mm Negro

10195505

Rango de precios
56,4337 € - 25,5337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10195550

Rango de precios
55,7951 € - 25,2453 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 40.0 mm Negro

10195512

Rango de precios
56,9693 € - 25,7706 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 50.0 mm Negro

10195673

Rango de precios
68,6083 € - 31,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Rango de precios
42,8686 € - 40,7262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Altura general
    78.5 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10190722

Rango de precios
18,4988 € - 17,5718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    PA
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Altura general
    70.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10190777

Rango de precios
22,9484 € - 21,8051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    70.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 35.0 mm Negro

10195338

Rango de precios
84,6763 € - 38,3057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 20.0 mm Negro

10195383

Rango de precios
39,7477 € - 37,7598 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 40.0 mm Negro

10195420

Rango de precios
84,9132 € - 38,419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 20.0 mm Negro

10195475

Rango de precios
55,7951 € - 25,2453 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M6 10.0 mm Negro

10279212

Rango de precios
6,9967 € - 6,6414 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.0 mm
  • Altura general
    28.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Rango de precios
36,2869 € - 34,4741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Altura general
    42.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 20.0 mm Negro

10279267

Rango de precios
7,6529 € - 7,2656 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    15.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm