Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10190760

Número de pieza del fabricante:

1219336

202 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 22,2583 €
5 + 21,1356 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

22,26 €

1 x 22,2583 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 25.0 mm
Altura general 45.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros