Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M5 35.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10195505

Número de pieza del fabricante:

1220714

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 1 56,4337 €
2 - 9 26,8624 €
10 + 25,5337 €
Paquete estándar: 2

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

56,43 €

1 x 56,4337 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Material de montaje Acero inoxidable
Tipo de montaje Fijación atornillable
Diámetro del cuerpo 16.0 mm
Altura general 63.0 mm
Longitud de la rosca 35.0 mm
Medida de la rosca M5
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros