10190180
1219256
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,804 € |
50 + | 3,616 € |
Button Color | Red |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Height | 6.0 mm |
Base Height | 0.236 in |
Base Diameter | 12.0 mm |
Base Diameter | 0.472 in |
Handle Length | 52.0 mm |
Handle Length | 2.047 in |
Handle Radius | 44.0 mm |
Handle Radius | 1.732 in |
Overall Height | 32.5 mm |
Overall Height | 1.28 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar