10639443
261082500935
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cap Color | Orange |
---|---|
Colour | Black |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Stud |
Body Height | 37.5 mm |
Body Height | 1.476 in |
Handle Radius | 63.0 mm |
Handle Radius | 2.48 in |
Thread Size | M8 |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Full Material | Technopolymer Based Glass Fiber Reinforced Polyamide |
Commodity Code | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar