10195185
1220682
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 28,298 € |
25 + | 26,888 € |
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | AISI 304 Stainless Steel |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Diameter | 32.0 mm |
Base Diameter | 1.26 in |
Base Height | 25.0 mm |
Base Height | 0.984 in |
Overall Height | 58.5 mm |
Overall Height | 2.303 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Handle Length | 119.0 mm |
Handle Length | 4.685 in |
Thread Size | M16 |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar