Menu Search

Palanca de fijación de presión

En stock

Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.

Código De La Serie: SR5448

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Mecanismo de cierre Tipo de montaje Máxima fuerza de agarre Recorrido del émbolo Compra
28,1911 € - 29,6743 € Solicite el plazo de entrega aquí
A través del orificio
20,8163 € - 21,9184 € Solicite el plazo de entrega aquí
Flanged
25,6882 € - 27,0375 € 34 En stock
Flanged
Solicite el plazo de entrega aquí
A través del orificio
54,4252 € - 57,2783 € 1 En stock
A través del orificio
12,3909 € - 13,0295 € Solicite el plazo de entrega aquí
Flanged
46,7311 € - 49,2031 € Solicite el plazo de entrega aquí
Flanged
52,1798 € - 54,9299 € Solicite el plazo de entrega aquí
A través del orificio
14,4285 € - 14,4285 € 80 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
2.90 kN
70,4451 € - 70,4451 € 50 En stock
Acero
Locking
Rebordeado
6.90 kN
15,1653 € - 15,1653 € 300 En stock
Acero
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
32,0468 € - 32,0468 € 50 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
5.90 kN
14,1394 € - 14,1394 € 60 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
1.00 kN
40,9352 € - 40,9352 € 60 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
10.80 kN
63,0303 € - 63,0303 € 50 En stock
Acero
Locking
Rebordeado
25.50 kN
58,8053 € - 58,8053 € 50 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
6.90 kN
39,4616 € - 39,4616 € 60 En stock
Acero
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
16,4245 € - 16,4245 € 43 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
1.33 kN
4,3183 € - 4,3183 € 200 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
0.50 kN
45,9437 € - 45,9437 € 50 En stock
Acero
Non-Locking
Rebordeado
15.00 kN
  • de 3
Abrazadera de empujar y tirar manual 95.0 kg A través del orificio

10390139

Rango de precios
29,6743 € - 28,1911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    63.8 mm
  • Fuerza de retención
    95.0 kg
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 136.0 kg Rebordeado Acero inoxidable;PVC

10390146

Rango de precios
21,9184 € - 20,8163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    139.8 mm
  • Fuerza de retención
    136.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 45.0 kg Rebordeado

10390337

Rango de precios
27,0375 € - 25,6882 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Longitud general
    67.6 mm
  • Fuerza de retención
    45.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 95.0 kg A través del orificio

10390344


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    229.0 mm
  • Fuerza de retención
    95.0 kg
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 375.0 kg A través del orificio

10390177

Rango de precios
57,2783 € - 54,4252 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud general
    167.5 mm
  • Fuerza de retención
    375.0 kg
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 45.0 kg Rebordeado

10390122

Rango de precios
13,0295 € - 12,3909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    68.0 mm
  • Fuerza de retención
    45.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 318.0 kg Rebordeado Acero inoxidable;PVC

10390160

Rango de precios
49,2031 € - 46,7311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    153.0 mm
  • Fuerza de retención
    318.0 kg
  • Tipo de montaje
    Flanged
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
Abrazadera de empujar y tirar manual 175.0 kg A través del orificio

10390351

Rango de precios
54,9299 € - 52,1798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Fuerza de retención
    175.0 kg
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Acción del movimiento del asa
    De arrastre
  • Color del asa
    Rojo
  • Código de material
    7326909890
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Acero

20510084

Rango de precios
14,4285 € - 14,4285 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    2.90 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Acero

20510152

Rango de precios
70,4451 € - 70,4451 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    6.90 kN
  • Mecanismo de cierre
    Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Acero

20510190

Rango de precios
15,1653 € - 15,1653 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Front Mount
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Acero

20510251

Rango de precios
32,0468 € - 32,0468 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    5.90 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    181
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Acero

20510077

Rango de precios
14,1394 € - 14,1394 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    1.00 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Acero

20510091

Rango de precios
40,9352 € - 40,9352 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    10.80 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Acero

20510138

Rango de precios
63,0303 € - 63,0303 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    25.50 kN
  • Mecanismo de cierre
    Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Acero

20510145

Rango de precios
58,8053 € - 58,8053 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    6.90 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Acero

20510183

Rango de precios
39,4616 € - 39,4616 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Front Mount
  • Máxima fuerza de agarre
    3.40 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Acero

20510244

Rango de precios
16,4245 € - 16,4245 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    1.33 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 0.50 kN Acero

20510282

Rango de precios
4,3183 € - 4,3183 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Acero

20510114

Rango de precios
45,9437 € - 45,9437 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Rebordeado
  • Máxima fuerza de agarre
    15.00 kN
  • Mecanismo de cierre
    Non-Locking
  • Material de base
    Acero
  • Movimiento del asa
    135