Menu Search

Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Acero

Referencia de Essentra:

10349861

Número de pieza del fabricante:

10349861

47 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 38,8274 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

38,83 €

1 x 38,8274 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 180.0 mm
Fuerza de retención 800.0 kg
Tipo de montaje Flanged Base
Acción del movimiento del asa Push Pull
Mecanismo de cierre Non-Locking
Material de base Acero
Movimiento del asa 182
Tipo del asa Asa recta
Color del asa Rojo
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros