Menu Search

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Acero inoxidable 304

Referencia de Essentra:

10350034

Número de pieza del fabricante:

1472827

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 24,1937 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

24,19 €

1 x 24,1937 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 79.5 mm
Fuerza de retención 150.0 kg
Tipo de montaje Flanged Base
Acción del movimiento del asa Push Pull
Mecanismo de cierre Non-Locking
Material de base Acero inoxidable 304
Color del asa Rojo
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros