Menu Search

Abrazadera de empujar y tirar manual 200.0 lbf A través del orificio

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M6 spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Referencia de Essentra:

10390344

Número de pieza del fabricante:

493810

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 229.0 mm
Fuerza de retención 889.6 N
Tipo de montaje Through Hole
Acción del movimiento del asa Push Pull
Material de base Acero inoxidable
Movimiento del asa 190
Color del asa Rojo
Código de material 8205700000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros