Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado

En stock

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,1732 € - 0,1823 € 855 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,1732 € - 0,1823 € 11565 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,3737 € - 0,393 € 8470 En stock
M20
0,2951 € - 0,3106 € 15067 En stock
M25
0,3559 € - 0,3747 € 3200 En stock
M16
5,6341 € - 12,4424 € 23 En stock
M50
2,8541 € - 3,0043 € 50 En stock
PG16
0,3355 € - 0,3532 € 23050 En stock
PG 7
0,1732 € - 0,1823 € 4184 En stock
PG 9
1,9907 € - 2,0955 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG13.5
0,1839 € - 0,1938 € 4199 En stock
PG 11
0,1839 € - 0,1938 € 4263 En stock
PG 13.5
0,655 € - 0,6896 € 111 En stock
PG 36
0,1732 € - 0,1823 € 34060 En stock
PG 9
0,2857 € - 0,3005 € 714 En stock
PG 21
10265178 0,172 € - 0,181 € 12300 En stock
M12
10264980 0,1732 € - 0,1823 € 13963 En stock
PG 7
0,2218 € - 0,2336 € 5775 En stock
PG 16
  • de 3
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
855 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
11565 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Rango de precios
0,393 € - 0,3737 €

Niveles de existencias
8470 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    24.7 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10265208

Rango de precios
0,3106 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
15067 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M16 8.0 mm 18.0 mm Latón

10267301

Rango de precios
0,3747 € - 0,3559 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    M16
Obturadores para prensaestopas cableado M50 10.5 mm 54.0 mm Latón

10267356

Rango de precios
12,4424 € - 5,6341 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Latón
Obturadores para prensaestopas cableado PG16 24.0 mm PA

10435090

Rango de precios
3,0043 € - 2,8541 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    24.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    PG16
Obturadores para prensaestopas cableado PG 7 8.0 mm 14.0 mm Latón

10267233

Rango de precios
0,3532 € - 0,3355 €

Niveles de existencias
23050 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    PG 7
Obturadores para prensaestopas cableado PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10264997

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
4184 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Rango de precios
2,0955 € - 1,9907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265000

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
4199 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265017

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
4263 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265055

Rango de precios
0,6896 € - 0,655 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265093

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
34060 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265130

Rango de precios
0,3005 € - 0,2857 €

Niveles de existencias
714 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265178

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
12300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
13963 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265024

Rango de precios
0,2336 € - 0,2218 €

Niveles de existencias
5775 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000