Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

Obturador para prensaestopas utilizado para tapar prensaestopas que no se utilizan y proteger las instalaciones de la entrada de partículas.
Referencia de Essentra:

10265307

Número de pieza del fabricante:

467466

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 0,5969 €
125 + 0,5669 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

14,92 €

25 x 0,5969 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Diámetro general 46.0 mm
Longitud de la rosca 11.5 mm
Material completo Poliamida
Código de material 3923509000
Medida de la rosca M40

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros