Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado PG 36 18.0 mm 55.0 mm PA

Obturador para prensaestopas utilizado para tapar prensaestopas que no se utilizan y proteger las instalaciones de la entrada de partículas.
Referencia de Essentra:

10265055

Número de pieza del fabricante:

467434

111 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 0,6896 €
125 + 0,655 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

17,24 €

25 x 0,6896 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Diámetro general 55.0 mm
Longitud de la rosca 13.5 mm
Material completo Poliamida
Código de material 3926909790
Medida de la rosca PG 36

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros