Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado M20 6.3 mm 24.7 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Referencia de Essentra:

10337820

Número de pieza del fabricante:

127502061302

8470 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,393 €
1250 + 0,3737 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

98,25 €

250 x 0,393 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Diámetro general 24.7 mm
Longitud general 9.7 mm
Longitud de la rosca 6.3 mm
Material completo Poliamida
Código de material 3923509000
Medida de la rosca M20

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros