Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado

En stock

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,1732 € - 0,1823 € 855 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,1732 € - 0,1823 € 11565 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,3737 € - 0,393 € 8470 En stock
M20
0,2951 € - 0,3106 € 15067 En stock
M25
1,0225 € - 1,0765 € 55 En stock
M63
0,2951 € - 0,3106 € 3199 En stock
M25
1,0225 € - 1,0765 € 1025 En stock
M63
0,9633 € - 1,0139 € 4702 En stock
M32
0,6818 € - 0,7181 € 14701 En stock
M50
0,1839 € - 0,1938 € 6800 En stock
M20
0,6818 € - 0,7181 € 635 En stock
M50
0,5693 € - 0,5995 € 4690 En stock
M25
10265291 0,3979 € - 0,419 € 1200 En stock
M32
0,3396 € - 0,3577 € 4276 En stock
M16
0,1839 € - 0,1938 € 3578 En stock
M20
0,3979 € - 0,419 € 2850 En stock
M32
10265253 0,172 € - 0,181 € 21650 En stock
M12
0,4344 € - 0,4573 € 4593 En stock
M40
  • de 3
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
855 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
11565 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Rango de precios
0,393 € - 0,3737 €

Niveles de existencias
8470 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    24.7 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10265208

Rango de precios
0,3106 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
15067 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6/6

10265246

Rango de precios
1,0765 € - 1,0225 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10265284

Rango de precios
0,3106 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
3199 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6/6

10265321

Rango de precios
1,0765 € - 1,0225 €

Niveles de existencias
1025 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Rango de precios
1,0139 € - 0,9633 €

Niveles de existencias
4702 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    37.1 mm
  • Longitud general
    12.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6/6

10265239

Rango de precios
0,7181 € - 0,6818 €

Niveles de existencias
14701 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    56.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265277

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6/6

10265314

Rango de precios
0,7181 € - 0,6818 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    56.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Rango de precios
0,5995 € - 0,5693 €

Niveles de existencias
4690 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    31.0 mm
  • Longitud general
    11.6 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6/6

10265291

Rango de precios
0,419 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M16 6.3 mm 20.2 mm PA

10337813

Rango de precios
0,3577 € - 0,3396 €

Niveles de existencias
4276 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    20.2 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265192

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
3578 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6/6

10265215

Rango de precios
0,419 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265253

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
21650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Rango de precios
0,4573 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
4593 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud general
    11.5 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida