Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado M25 7.3 mm 31.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Referencia de Essentra:

10337837

Número de pieza del fabricante:

127502561302

4690 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5995 €
500 + 0,5693 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

59,95 €

100 x 0,5995 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Diámetro general 31.0 mm
Longitud general 11.6 mm
Longitud de la rosca 7.3 mm
Material completo Poliamida
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M25

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros