Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

Obturador para prensaestopas utilizado para tapar prensaestopas que no se utilizan y proteger las instalaciones de la entrada de partículas.
Referencia de Essentra:

10265192

Número de pieza del fabricante:

467450

2728 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,1938 €
250 + 0,1839 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

9,69 €

50 x 0,1938 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Diámetro general 25.0 mm
Longitud de la rosca 9.0 mm
Material completo Poliamida
Código de material 3923509000
Medida de la rosca M20

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros