10209424
1337495
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 1 | 84,53 € |
2 - 9 | 40,25 € |
10 + | 38,24 € |
Base Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.984 in |
Base Height | 9.0 mm |
Base Height | 0.354 in |
Fluid Color | Natural |
Level Type | Circular |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Natural |
Commodity Code | 7616999099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar