Menu Search

Membrana de entrada - Montaje en orificio

En stock

Adecuados para aplicaciones donde el espacio es limitado y la flexibilidad y apariencia son importantes. Rápida y fácil de instalar sin herramientas. Estanco al polvo y fácil montaje. Apto para orificios sin rosca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio del panel compatible Diámetro del inserto Compra
1,2572 € - 1,3239 € 1400 En stock
1,2572 € - 1,3239 € 9900 En stock
1,4207 € - 1,4961 € 993 En stock
25.0 mm
5.0 mm
0,5123 € - 0,5382 € 9891 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,7448 € - 0,7856 € 4167 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,6027 € - 0,6339 € 164 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,5586 € - 0,5887 € 232 En stock
0,7696 € - 0,8093 € 98 En stock
20.7 mm
19.8 mm
0,5123 € - 0,5382 € 9002 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,7448 € - 0,7856 € 33081 En stock
32.5 mm
7.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 1911 En stock
39.5 mm
11.0 mm
1,1904 € - 1,2528 € 3350 En stock
1,4207 € - 1,4961 € 2996 En stock
25.0 mm
5.0 mm
0,3858 € - 0,406 € 2882 En stock
23.5 mm
4.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 23648 En stock
1,1904 € - 1,2528 € 1591 En stock
20.0 mm
0,5123 € - 0,5382 € 1911 En stock
27.5 mm
5.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 98 En stock
39.5 mm
11.0 mm
0,7416 € - 0,7814 € 84 En stock
20.0 mm
20.0 mm
0,6985 € - 0,7351 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 2
Pasacables 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Gris

10276983

Rango de precios
1,3239 € - 1,2572 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Altura general
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Gris

10277027

Rango de precios
1,3239 € - 1,2572 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M32
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 36.0 mm M25 PA;TPE Negro

10225332

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    25.0 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Gris claro

10368114

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
9891 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables de membrana de entrada 32.5 mm M25 TPE Negro

10368152

Rango de precios
0,7856 € - 0,7448 €

Niveles de existencias
4167 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    32.5 mm
  • Diámetro del inserto
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Gris

10276952

Rango de precios
0,6339 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    12.0 mm
  • Diámetro del inserto
    12.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
Pasacables 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Gris

10276990

Rango de precios
0,5887 € - 0,5586 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Gris

10277034

Rango de precios
0,8093 € - 0,7696 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    20.7 mm
  • Diámetro del inserto
    19.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Blanco

10368107

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
9002 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables de membrana de entrada 32.5 mm M25 TPE Gris claro

10368145

Rango de precios
0,7856 € - 0,7448 €

Niveles de existencias
33081 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    32.5 mm
  • Diámetro del inserto
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris claro
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables de membrana de entrada 39.5 mm M32 TPE Negro

10368183

Rango de precios
1,3151 € - 1,2487 €

Niveles de existencias
1911 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    39.5 mm
  • Diámetro del inserto
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M32
Pasacables de membrana de entrada 29.7 mm Nylon 6/6:TPE Gris

10225295

Rango de precios
1,2528 € - 1,1904 €

Niveles de existencias
3350 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Altura general
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 36.0 mm M25 PA;TPE Blanco

10225318

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    25.0 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M25
Pasacables de membrana de entrada 23.5 mm M16 TPE Blanco

10368077

Rango de precios
0,406 € - 0,3858 €

Niveles de existencias
2882 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    23.5 mm
  • Diámetro del inserto
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M16
Pasacables de membrana de entrada 34.7 mm Nylon 6/6:TPE Gris

10225325

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
23648 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Altura general
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de membrana de entrada 30.0 mm M20 PA;TPE Blanco

10225288

Rango de precios
1,2528 € - 1,1904 €

Niveles de existencias
1591 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6:Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M20
  • Altura general
    19.0 mm
Pasacables de membrana de entrada 27.5 mm M20 TPE Negro

10368121

Rango de precios
0,5382 € - 0,5123 €

Niveles de existencias
1911 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    27.5 mm
  • Diámetro del inserto
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M20
Pasacables de membrana de entrada 39.5 mm M32 TPE Blanco

10368169

Rango de precios
1,3151 € - 1,2487 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    39.5 mm
  • Diámetro del inserto
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M32
Pasacables 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Gris

10276969

Rango de precios
0,7814 € - 0,7416 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    20.0 mm
  • Diámetro del inserto
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico; Polipropileno
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
Pasacables 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Gris

10277003

Rango de precios
0,7351 € - 0,6985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20
  • Altura general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790