Menu Search

Juntas tóricas y kit métrico

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Incluyen rangos de tamaños imperiales y métricos.
  • Disponibles para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
  • Estos kits están embalados para proteger los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte.
Material: FPM 75, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Material Tipo Compra
95,2029 € - 100,219 € Solicite el plazo de entrega aquí
FPM
Metric O-Ring Kit
10405758 0,0431 € - 0,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 50 En stock
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 75 En stock
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 77 En stock
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 97 En stock
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 2356 En stock
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 318 En stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 1460 En stock
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 210 En stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 5 En stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
50 En stock
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
500 En stock
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 44300 En stock
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
0,1637 € - 0,1724 € 14 En stock
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 100 En stock
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 75 En stock
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,1637 € - 0,1724 € 1350 En stock
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
  • de 3
Junta tórica métrica Conjunto de anillos de cierre Fluoroelastomero 75 FPM

10385166

Rango de precios
100,219 € - 95,2029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Número de piezas
    186
  • Tipo
    Metric O-Ring Kit
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
Junta tórica 6.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405758

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 10.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405772

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 6.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405833

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 12.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405789

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 7.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405840

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405796

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
2356 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 9.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405857

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 4.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405741

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 5.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405826

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 11.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405864

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 8.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405765

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 26.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405901


Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 4.1 mm 1.6 mm FPM Negro

10405949


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 24.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405895

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
44300 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 39.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405932

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405871

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 31.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405918


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 19.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405888

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 32.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405925

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro