Menu Search

Junta tórica 31.5 mm 3.0 mm NBR Negro

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 31.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Referencia de Essentra:

10405918

Número de pieza del fabricante:

600710

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 3.0 mm
ID 31.5 mm
Número de piezas 6
Tipo Individual Part
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros