Menu Search

Junta tórica métrica Conjunto de anillos de cierre Fluoroelastomero 75 FPM

This kit is made of a selection of metric o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Referencia de Essentra:

10385166

Número de pieza del fabricante:

490034

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 100,219 €
5 + 95,2029 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

100,22 €

1 x 100,219 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Incluye 15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
Número de piezas 186
Tipo Metric O-Ring Kit
Color Negro
Material completo Fluoroelastomero 75
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros