Menu Search

Junta tórica 7.6 mm 2.4 mm NBR Negro

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 7.6mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Referencia de Essentra:

10405840

Número de pieza del fabricante:

600703

97 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0454 €
500 + 0,0431 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

4,54 €

100 x 0,0454 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 2.4 mm
ID 7.6 mm
Número de piezas 10
Tipo Individual Part
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros