Menu Search

Junta tórica 39.5 mm 3.0 mm NBR Negro

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 39.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Referencia de Essentra:

10405932

Número de pieza del fabricante:

600712

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1724 €
500 + 0,1637 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

17,24 €

100 x 0,1724 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 3.0 mm
ID 39.5 mm
Número de piezas 6
Tipo Individual Part
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros