10187920
1200520001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 25,23 € |
5 + | 23,97 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Width | 20.0 mm |
---|---|
Base Width | 0.787 in |
Maximum Temperature | 65.6 °C |
Maximum Temperature | 150.1 °F |
Overall Width | 20.0 mm |
Overall Width | 0.787 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Profile | Plain |
Adhesive Type | Sponge Adhesive Seal |
Removability | Permenant |
Colour | Black |
Full Material | Neoprene;Ethylene Propylene Diene Monomer |
Width | 20.0 mm |
Width | 0.787 in |
Overall Height | 5.0 mm |
Overall Height | 0.197 in |
Includes | 10.0 m Roll |
Overall Length | 10.0 m |
Overall Length | 32.808 ft |
Commodity Code | 3919908099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar