Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Longitud de la rosca del receptáculo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1083 € - 0,1337 € | 28000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1097 € - 0,3758 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2198 € - 0,2314 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1135 € | 16000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Not Threaded
|
Blanco
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,0386 € - 0,0477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Not Threaded
|
Blanco
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1231 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0371 € | 2000 En stock |
Not Threaded
|
Blanco
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1335 € | 1000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | 1000 En stock |
Not Threaded
|
Blanco
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 2000 En stock |
Not Threaded
|
Blanco
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1154 € | 1394 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1339 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Not Threaded
|
Blanco
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1349 € | 998 En stock |
#8-32
|
Transparente
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,2919 € - 0,6452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3281 € - 0,7251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,2127 € - 0,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,51 € | 54 En stock |
M4
|
Blanco
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10179338 | 0,1932 € - 0,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
PEAD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar