Menu Search

Cierres de broche Forma macho 0.425 in 0.437 in PC

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding binder screw post (not included).
Referencia de Essentra:

10365755

Número de pieza del fabricante:

27PP001

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0493 €
5000 - 19999 0,0443 €
20000 + 0,0399 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

49,30 €

1000 x 0,0493 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca del receptáculo 10.8 mm
Longitud de la rosca 10.8 mm
Medida de la rosca Not Threaded
Color Blanco
Diámetro de la cabeza 11.1 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo de impulso Forma macho
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Material completo Policarbonato
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros