10365663
27POSTNT1000
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0464 € |
| 5000 - 19999 | 0,0418 € |
| 20000 + | 0,0376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la rosca del receptáculo | 25.4 mm |
|---|---|
| Longitud de la rosca del receptáculo | 1.000 in |
| Longitud de la rosca | 25.4 mm |
| Longitud de la rosca | 1 in |
| Medida de la rosca | Not Threaded |
| Color | Blanco |
| Diámetro de la cabeza | 9.9 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.390 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo de impulso | Forma hembra |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Tipo de tornillo | Tornillo para encuadernar |
| Material completo | Polietileno |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar